Varmekabler, DEVIaqua™ 9T, 219.00 m, 230 V, 1965 W
Varmekabler, DEVIaqua™ 9T, 219.00 m, 230 V, 1965 W

140F0026

EL: 1009126

DEVIaqua 9T 219m 230V 1965W

Produktdetaljer

Bruttovekt 8.84 kg
Nettovekt 8.84 kg
EAN 5703466249383

 

Beskrivelse DEVIaqua 9T 219m 230V 1965W
Blyfri Ja
Bøyediameter [mm] [Min.] 50 mm
Deformasjonsstyrke [N] 1500 N
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Garanti [år] 20
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabel på trommel Nei
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabeleffekt [W/m] 9 W/m
Kabellengde [m] 219 m
Kabelmotstand [Ohm] 26.9 Ohm
Kabelskjerm Kobberskjerm
Kabeltype 2-leder
Kaldleder antall 3
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 2.3 m
Kaldleder str. [mm²] 1.5 mm²
Kaldleder type DTCL
Lederisolasjon PEX
Metervare Nei
Pakkebredde [mm] 386 mm
Pakkedybde [mm] 386 mm
Pakkehøyde [mm] 207 mm
Produktgruppe Varmekabler
Produktnavn DEVIaqua™ 9T
Sertifiseringsorgan Intertek Semko
Strekkstyrke [N] 650 N
Tilledning Ja
Type DEVIaqua™ 9T
UV-beskyttet Ja
Vanntemperatur [°C] [Maks.] 23 °C
Varmeeffekt [W] 1965 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Ytterkappe MDPE
Ytterkappe farge Lys blå

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality