Produktdetaljer

Bruttovekt 5.24 kg
Nettovekt 5.19 kg
EAN 5703466207338

 

Beskrivelse Depron lim 5 kg
Brukt til produkt Floor foils
Pakkeantall 1
Pakkebredde [mm] 195 mm
Pakkedybde [mm] 195 mm
Pakkehøyde [mm] 140 mm
Produktgruppe Tilbehør
Type DEVIfoil™ accessories

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services