Tilbehør, Termostater, Pakkeantall: 1

140F1087

EL: 5402658

Bakkeføler for DEVIreg 850

Produktdetaljer

Bruttovekt 4.22 Kg
Nettovekt 4.18 Kg
Volume 9.9 Liter
EAN 5703466209288

 

Bruksområde Asphalt ice and snow melting
Bakkeanlegg
Takanlegg
Brukt til produkt DEVIreg™ 850
China RoHS compliance Out of scope
Description Bakkeføler for DEVIreg 850
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.] 220 V
Følertype DEVIbus
Garanti [år] 2
Godkjenning UkrTEST
CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Pakkeantall 1
Pakkebredde [mm] 275 mm
Pakkedybde [mm] 375 mm
Pakkehøyde [mm] 96 mm
Produktbeskrivelse Føler for DEVIreg 850
Produktgruppe Accessories
SCIP dossier nr. 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
Sertifiseringsorgan EAC
UkrTEST
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Thermostat accessories
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-KODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality