Tilbehør, Termostater, Pakkeantall: 1

140F1086

EL: 5402653

Takføler for DEVIreg 850 IV

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.454 Kg
Nettovekt 1.44 Kg
Volume 4.677 Liter
EAN 5703466209271

 

Bruksområde Asphalt ice and snow melting
Bakkeanlegg
Takanlegg
Brukt til produkt DEVIreg™ 850
China RoHS compliance Out of scope
Description Takføler for DEVIreg 850 IV
Dybde [mm] 53 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.] 220 V
Følertype DEVIbus
Garanti [år] 2
Godkjenning EAC
Høyde [mm] 216 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -50 °C
Pakkeantall 1
Pakkebredde [mm] 232 mm
Pakkedybde [mm] 280 mm
Pakkehøyde [mm] 72 mm
Produktbeskrivelse Føler for DEVIreg 850
Produktgruppe Accessories
SCIP dossier nr. 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
Sertifiseringsorgan EAC
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Thermostat accessories
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-KODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality