Depron
Depron

106014

EL: 5402628

Depron 3 mm, 40 stk (1 eske), -60 °C til +70 °C, 80 cm x 125 cm

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.15 kg
Nettovekt 0.15 kg
EAN 5703466125137

 

Beskrivelse Depron 3 mm, 40 stk (1 eske), -60 °C til +70 °C, 80 cm x 125 cm
Bredde [mm] 800 mm
Brukt til produkt Floor foils
Dekningsareal [m²] 1 m²
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Lengde [m] 1.25 m
Pakkeantall 40
Pakkebredde [mm] 820 mm
Pakkedybde [mm] 1260 mm
Pakkehøyde [mm] 135 mm
Produktgruppe Tilbehør
Produktnavn Depron
Tykkelse [mm] 3 mm
Type DEVIfoil™ accessories
UV-beskyttet Nei

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality