DTWB 10, Kaldende, trommel, 1.00 m
DTWB 10, Kaldende, trommel, 1.00 m

140F0906

EL: 1035846

DTWB tilledning 2x1,0mm² m/skjerm

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.06 kg
Nettovekt 0.05 kg
EAN 5703466233382

 

Beskrivelse DTWB tilledning 2x1,0mm² m/skjerm
Bruksområde Floor heating
Brukt til produkt DEVIcomfort™ 10T
DEVIcomfort™ 100T
DEVIcomfort™ 150T
DEVImat™ 70T
DEVImat™ 100T
DEVImat™ 150T
DEVImat™ 200T
Kabel på trommel Ja
Kabellengde [m] 1 m
Kaldleder antall 2
Kaldleder str. [mm²] 1 mm²
Kaldleder type DTWB
Metervare Ja
Produktgruppe Tilbehør
Produktnavn DTWB 10
Produktversjon Drum
Sertifiseringsorgan UkrTEST
Tilledning Ja
Type Kaldende, trommel

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality