DTCL 15, Kaldende, trommel, 1.00 m
140F0907
DTCL tilledning 3G1,5mm²
DTCL tilledning 3G1,5mm²
Bruttovekt | 0.11 kg |
Nettovekt | 0.11 kg |
EAN | 5703466233399 |
Bruttovekt | 0.11 kg |
Nettovekt | 0.11 kg |
EAN | 5703466233399 |
Beskrivelse | DTCL tilledning 3G1,5mm² |
Bruksområde |
Pipe / tank frost protection Cold store Floor heating Ground ice and snow melting Roof frost protection Vineyard frost protection |
Brukt til produkt |
DEVIflex™ 6T DEVIflex™ 10T DEVIflex™ 18T DEVIflex™ 30T DEVIsafe™ 20T DEVIsnow™ 20T DEVIsnow™ 30T DEVIsnow™Drum |
Kabel på trommel | Ja |
Kabellengde [m] | 1 m |
Kaldleder antall | 3 |
Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
Kaldleder type | DTCL |
Metervare | Ja |
Produktgruppe | Tilbehør |
Produktnavn | DTCL 15 |
Produktversjon | Drum |
Sertifiseringsorgan | CE |
Tilledning | Ja |
Type | Kaldende, trommel |
Beskrivelse | DTCL tilledning 3G1,5mm² |
Bruksområde |
Pipe / tank frost protection Cold store Floor heating Ground ice and snow melting Roof frost protection Vineyard frost protection |
Brukt til produkt |
DEVIflex™ 6T DEVIflex™ 10T DEVIflex™ 18T DEVIflex™ 30T DEVIsafe™ 20T DEVIsnow™ 20T DEVIsnow™ 30T DEVIsnow™Drum |
Kabel på trommel | Ja |
Kabellengde [m] | 1 m |
Kaldleder antall | 3 |
Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
Kaldleder type | DTCL |
Metervare | Ja |
Produktgruppe | Tilbehør |
Produktnavn | DTCL 15 |
Produktversjon | Drum |
Sertifiseringsorgan | CE |
Tilledning | Ja |
Type | Kaldende, trommel |