Depron plader, Veria, 6mm - 20 stk.
Depron plader, Veria, 6mm - 20 stk.

189B9242

Dette produktet er utgått.

Depron plader, Veria, 6mm - 20 stk.

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.26 kg
Nettovekt 0.25 kg
EAN 5703466199343

 

Beskrivelse Depron plader, Veria, 6mm - 20 stk.
Pakkeantall 20
Produktgruppe Andre varmeprodukter
Tykkelse [mm] 6 mm
Type Gulvfolie

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality