Depron plader, Veria, 3mm - 40 stk.
Depron plader, Veria, 3mm - 40 stk.

189B9240

Dette produktet er utgått.

Depron plader, Veria, 3mm - 40 stk.

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.15 kg
Nettovekt 0.15 kg
EAN 5703466199336

 

Beskrivelse Depron plader, Veria, 3mm - 40 stk.
Pakkeantall 40
Produktgruppe Andre varmeprodukter
Tykkelse [mm] 3 mm
Type Gulvfolie

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality