![Fotoenheter, LD, Følsomhet: Normal (svart), Kabellengde [mm]: 500, Hus: Standard Fotoenheter, LD, Følsomhet: Normal (svart), Kabellengde [mm]: 500, Hus: Standard](https://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/139450/ID272249677457-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Fotoenheter, LD, Følsomhet: Normal (svart), Kabellengde [mm]: 500, Hus: Standard
057H7107
FOTOENHET TYPE LD (MULTIPAKNING 10X5 STK)
FOTOENHET TYPE LD (MULTIPAKNING 10X5 STK)
Bruttovekt | 0.03 kg |
Nettovekt | 0.02 kg |
EAN | 5702425157615 |
Bruttovekt | 0.03 kg |
Nettovekt | 0.02 kg |
EAN | 5702425157615 |
Antall per emballasjeformat | 5 stk. |
Beskrivelse | FOTOENHET TYPE LD (MULTIPAKNING 10X5 STK) |
Emballasjeformat | Multipakk |
Følsomhet | Normal (svart) |
Hus | Standard |
Huslengde [mm] | 50 mm |
Kabellengde [mm] | 500 mm |
Produktgruppe | Fotoenheter |
REACH Candidate List substances >0.1% | No |
Type | LD |
Antall per emballasjeformat | 5 stk. |
Beskrivelse | FOTOENHET TYPE LD (MULTIPAKNING 10X5 STK) |
Emballasjeformat | Multipakk |
Følsomhet | Normal (svart) |
Hus | Standard |
Huslengde [mm] | 50 mm |
Kabellengde [mm] | 500 mm |
Produktgruppe | Fotoenheter |
REACH Candidate List substances >0.1% | No |
Type | LD |