Magnetventilspole, BZ240C, Kabel, 9.00 m, Multipakk
018F4704
Elektrisk kobling: Kabel, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65
Elektrisk kobling: Kabel, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65
Bruttovekt | 0.986 Kg |
Nettovekt | 0.923 Kg |
Volume | 3.391 Liter |
EAN | 5702428890519 |
Bruttovekt | 0.986 Kg |
Nettovekt | 0.923 Kg |
Volume | 3.391 Liter |
EAN | 5702428890519 |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
ATEX-salgstekst |
II 2G Ex mb IIC T4 Gb -40°C |
Deleprogramnavn |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Elektrisk kobl. kommentarer |
Jordforb. kabel |
Elektrisk kobling | Kabel |
Emballasjeformat | Multipakk |
Farge | Blå |
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V] | 240 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Godkjenning |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellengde [m] | 9 m |
Kabellengde [m] | 354 in |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 4 |
Lederområde [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 45 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 113 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventilspole |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 100 % |
Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % |
Servicebar | Nei |
Spolefesting | Påklipsing |
Spoletilkobling | KABEL |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Strømforbruk 50Hz [VA] | 18 VA |
Strømforbruk 60Hz [VA] | 16 VA |
Strømforbruk [W] 50Hz | 9 W |
Strømforbruk [W] 60Hz | 8.5 W |
Type | BZ240C |
Typedesign | BZ240C |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
ATEX-salgstekst |
II 2G Ex mb IIC T4 Gb -40°C |
Deleprogramnavn |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Elektrisk kobl. kommentarer |
Jordforb. kabel |
Elektrisk kobling | Kabel |
Emballasjeformat | Multipakk |
Farge | Blå |
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V] | 240 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Godkjenning |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellengde [m] | 9 m |
Kabellengde [m] | 354 in |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 4 |
Lederområde [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 45 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 113 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventilspole |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 100 % |
Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % |
Servicebar | Nei |
Spolefesting | Påklipsing |
Spoletilkobling | KABEL |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Strømforbruk 50Hz [VA] | 18 VA |
Strømforbruk 60Hz [VA] | 16 VA |
Strømforbruk [W] 50Hz | 9 W |
Strømforbruk [W] 60Hz | 8.5 W |
Type | BZ240C |
Typedesign | BZ240C |