Elek. ekspansjonsventilspole, ETS 8M

034G8305

Forsyningsspenning [V] DC: 12, Elektrisk kontakt: JST XHP-6, Kabellengde [m]: 6.00

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.317 Kg
Nettovekt 0.287 Kg
Volume 0.861 Liter
EAN 5702424595227

 

Antall per emballasjeformat 12 stk.
Brukt til produkt ETS 8M
China RoHS compliance Out of scope
Deleprogramnavn ETS 8M
Elektrisk kontakt JST XHP-6
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Forsyningsspenning [V] DC 12 V
Godkjenning cURus
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolasjonsklasse B
Kabellengde [m] 6 m
Kabellengde [m] 236.2 in
Kapslingsgrad IP IP67
Motortype Uni-polar
Product Name Description Elek. ekspansjonsventilspole
Produktgruppe Expansion valves
Produkttilbehør Trinnventil-tilbehør
Servicebar Nei
Spoleresistans [Ohm] 46
Strøm område [A] 0.26 A
Strømforbruk [W] 4.1 W
Supply voltage [V] DC 12 V
Type ETS 8M
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality