Elek. ekspansjonsventilspole, ETS 8M

034G8303

Forsyningsspenning [V] DC: 12.00, Elektrisk kontakt: JST XHP-6, Kabellengde [m]: 2.00

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.21 kg
Nettovekt 0.16 kg
EAN 5702424595241

 

Antall per emballasjeformat 12 stk.
Brukt til produkt ETS 8M
Deleprogramnavn ETS 8M
Elektrisk kontakt JST XHP-6
Emballasjeformat Multipakk
Forsyningsspenning [V] DC 12 V
Godkjenning cURus
Isolasjonsklasse B
Kabellengde [m] 2 m
Kabellengde [m] 78.7 in
Kapslingsgrad IP IP67
Produktgruppe Ekspansjonsventiler
Produktnavn Elek. ekspansjonsventilspole
Produkttilbehør Trinnventil-tilbehør
Servicebar Nei
Spoleresistans [Ohm] 46 Ohm
Strøm område [A] 0.26 A
Strømforbruk [W] 4.1 W
Type ETS 8M

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality