Elec. expansion valve coil, ETS 5M

034G3801

Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 5M, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 1.50

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.106 Kg
Nettovekt 0.106 Kg
Volume 0.495 Liter
EAN 5702428581837

 

Antall per emballasjeformat 20 stk.
Brukt til produkt ETS 5M
China RoHS compliance Yes
Deleprogramnavn ETS 5M
Elektrisk kontakt JST XHP-5
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Forsyningsspenning [V] DC 12 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolasjonsklasse B
Kabellengde [m] 1.5 m
Kabellengde [m] 59.06 in
Kompatible Danfoss-kontrollere EIM 336
Motortype Uni-polar
Product Name Description Elec. expansion valve coil
Produktgruppe Expansion valves
Produkttilbehør Electric valve accessories
Servicebar Nei
Spoleresistans [Ohm] 50
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strøm område [A] 0.24 A
Strømforbruk [W] 4.1 W
Supply voltage [V] DC 12 V
Type ETS 5M
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality