Viser 35 produkt (er)
Motorstyrt ventil, ICMTS 20 A33, Stål
Utløpskoblingsstørrelse [mm]: 25.0, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 25.0, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Kv verdi [m³/t]: 0.200, Maks. driftstrykk [bar]: 140.0
Motorstyrt ventil, ICMTS 20A, Stål
Utløpskoblingsstørrelse [mm]: 25.0, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 25.0, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Kv verdi [m³/t]: 0.600, Maks. driftstrykk [bar]: 140.0
Motorstyrt ventil, ICMTS 20B, Stål
Utløpskoblingsstørrelse [mm]: 25.0, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 25.0, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Kv verdi [m³/t]: 2.400, Maks. driftstrykk [bar]: 140.0
Motorstyrt ventil, ICMTS 20C, Stål
Utløpskoblingsstørrelse [mm]: 25.0, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 25.0, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Kv verdi [m³/t]: 4.600, Maks. driftstrykk [bar]: 140.0
Motorstyrt ventil, ICMTS 20B66, Stål
Utløpskoblingsstørrelse [mm]: 25.0, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 25.0, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Kv verdi [m³/t]: 1.600, Maks. driftstrykk [bar]: 140.0
Elektrisk reguleringsventil, CCM 40
Kuldemidler: R404A; R744; R134a; R449A, Kv verdi [m³/t]: 4.870, Maks. driftstrykk [bar]: 90.0, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
Elektrisk reguleringsventil, CCM 30
Kuldemidler: R404A; R744; R134a; R449A, Kv verdi [m³/t]: 2.780, Maks. driftstrykk [bar]: 90.0, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
Elektrisk reguleringsventil, CCM 20
Kuldemidler: R404A; R744; R134a; R449A, Kv verdi [m³/t]: 1.850, Maks. driftstrykk [bar]: 90.0, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
Elektrisk reguleringsventil, CCM 10
Kuldemidler: R404A; R744; R134a; R449A, Kv verdi [m³/t]: 0.700, Maks. driftstrykk [bar]: 90.0, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
Elektrisk reguleringsventil, CCMT 2
Kuldemidler: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv verdi [m³/t]: 0.170, Maks. driftstrykk [bar]: 140.0, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1