Viser 21 produkt (er)
Pilotventil, CVP-L, Konstanttrykk-styreventil
Trykkområde [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv verdi [m³/t]: 0.400, Maks. driftstrykk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVP-M, Konstanttrykk-styreventil
Trykkområde [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv verdi [m³/t]: 0.400, Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVP-H, Konstanttrykk-styreventil
Trykkområde [bar] Pe: 25.00 - 52.00, Kv verdi [m³/t]: 0.400, Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVPP-L, Diff.-trykk styreventil
Trykkområde [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv verdi [m³/t]: 0.400, Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVPP-M, Diff.-trykk styreventil
Trykkområde [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv verdi [m³/t]: 0.400, Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVC-L, Trykkstyrt pilotventil
Trykkområde [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv verdi [m³/t]: 0.200, Maks. driftstrykk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVC-M, Trykkstyrt pilotventil
Trykkområde [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv verdi [m³/t]: 0.200, Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVE-L, Konstanttrykk-styreventil
Trykkområde [bar] Pe: -0.66 - 8.00, Kv verdi [m³/t]: 0.400, Maks. driftstrykk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVPE-M, Konstanttrykk-styreventil
Trykkområde [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv verdi [m³/t]: 0.400, Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120