Viser 5 produkt (er)
Loddet plate varmeveksler, Antall plater: 10, BPHE B3-020
Loddemateriale: Kobberlodding, Maks. driftstrykk [bar]: 30.0, Q1 tilkoblingsstørrelse område: 5/8 in, Q2 tilkoblingsstørrelse område: 5/8 in, Q3 tilk. størrelsesområde: 3/8 in, Q4 tilkoblingsstørrelse område: 3/8 in
Loddet plate varmeveksler, Antall plater: 20, BPHE B3-020
Loddemateriale: Kobberlodding, Maks. driftstrykk [bar]: 30.0, Q1 tilkoblingsstørrelse område: 5/8 in, Q2 tilkoblingsstørrelse område: 5/8 in, Q3 tilk. størrelsesområde: 3/8 in, Q4 tilkoblingsstørrelse område: 3/8 in
Loddet plate varmeveksler, Antall plater: 10, BPHE B3-030
Loddemateriale: Kobberlodding, Maks. driftstrykk [bar]: 30.0, Q1 tilkoblingsstørrelse område: NPT3/4, Q2 tilkoblingsstørrelse område: NPT3/4, Q3 tilk. størrelsesområde: 1/2 in, Q4 tilkoblingsstørrelse område: 7/8 in
Loddet plate varmeveksler, Antall plater: 52, BPHE B3-052
Loddemateriale: Kobberlodding, Maks. driftstrykk [bar]: 45.0, Q1 tilkoblingsstørrelse område: G1, Q2 tilkoblingsstørrelse område: G1, Q3 tilk. størrelsesområde: 5/8 in, Q4 tilkoblingsstørrelse område: 1 1/8 in
Loddet plate varmeveksler, Antall plater: 80, BPHE B3-095
Loddemateriale: Kobberlodding, Maks. driftstrykk [bar]: 45.0, Q1 tilkoblingsstørrelse område: G1/2, Q2 tilkoblingsstørrelse område: G1/2, Q3 tilk. størrelsesområde: 1 1/8 in, Q4 tilkoblingsstørrelse område: 1 5/8 in