Mikroplatevarmeveksler, MPHE H62L-C

021H0107

Funksjon: Kondensator, Maks arbeidstrykk [psi]: 696, Antall plater: 50, Loddemateriale: Kobberlodding

Produktdetaljer

Bruttovekt 10.976 Kg
Nettovekt 10.976 Kg
Volume 13.736 Liter
EAN 5702424275662

 

Antall per emballasjeformat 1 stk.
Antall plater 50
Application Heat pump
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funksjon Kondensator
Godkjenning EAC
PED
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] 200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] -196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] 320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] -390 °F
Kuldemidler R11
R113
R114
R12
R123
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R124
R134a
R152a
R22
R227ea
R245fa
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R408A
R409A
R412A
R413A
R417A
R422D
R290
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R500
R502
R507A
R513A
R515B
R600a
R508B
Loddemateriale Kobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi] 696 psi
Maks. driftstrykk [bar] 48 bar
Modellnr. 62
Plate material no. AISI 316L
Platemateriale AISI 316L
Platemønster M
Product Name Description Mikroplatevarmeveksler
Produktgruppe Heat exchangers
Q1 tilkoblingsstørrelse område G1 1/4
Q1 tilkoblingstype G utvendig gjengekobling
Q2 tilk. type G utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse område G1 1/4
Q3 tilk. størrelsesområde 5/8 in
Q3 tilk. type Loddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse område 7/8 in
Q4 tilkoblingstype Loddeforbindelse
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type MPHE H62L-C
Typedesign H62L-C

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality