Mikroplatevarmeveksler, MPHE D62L-E

021H0849

Funksjon: Fordamper, Maks arbeidstrykk [psi]: 653, Antall plater: 70, Loddemateriale: Kobberlodding

Produktdetaljer

Bruttovekt 14.305 Kg
Nettovekt 12.7 Kg
Volume 17.64 Liter
EAN 5702424273972

 

Antall per emballasjeformat 1 stk.
Antall plater 70
Application Universal
China RoHS compliance Yes
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funksjon Fordamper
Funksjonsmerknad Med fordeler
Godkjenning EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] 200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] -196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] 320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] -390 °F
Kuldemidler R11
R113
R114
R12
R123
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R124
R134a
R152a
R22
R227ea
R245fa
R290
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R408A
R409A
R410A
R412A
R413A
R417A
R422D
R444B
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R500
R502
R507A
R513A
R515B
R600a
R508B
Loddemateriale Kobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi] 653 psi
Maks. driftstrykk [bar] 45 bar
Modellnr. 62
Plate material no. AISI 316L
Platemateriale AISI 316L
Platemønster EM
Product Name Description Mikroplatevarmeveksler
Produktgruppe Heat exchangers
Q1 tilkoblingsstørrelse område 1 1/4 - 1 1/8 in
Q1 tilkoblingstype Ekstern gjengekobling
Q2 tilk. type Ekstern tilkobling
Q2 tilkoblingsstørrelse område 1 1/4 - 1 1/8 in
Q3 tilk. størrelsesområde 5/8 in
Q3 tilk. type Loddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse område 1 1/8 in
Q4 tilkoblingstype Loddeforbindelse
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type MPHE D62L-E
UK RoHS compliance Yes
Utstyr Stuss

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality