Seglassokkel, SGRN, 1/2, G

014-0180

Maks. driftstrykk [bar]: 35.0, Fuktindikator: N-indikator, Koblingstype: G, Koblingsstørrelse: 1/2

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.08 Kg
Nettovekt 0.079 Kg
Volume 0.066 Liter
EAN 5702422153146

 

Antall per emballasjeformat 170 stk.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Emballasjeformat Industripakning
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flytende kule [stk] 3 stk.
Fuktindikator N-indikator
Godkjenning CE
UL
UKCA
Grønn: maks fuktkon@25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 15 ppm
Grønn: maks fuktkon@43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 30 ppm
Gul: min fukt con@43 °C R134a: 170 ppm
R404A: 100 ppm
R407C: 225 ppm
R507A: 110 ppm
R22: 200 ppm
R407A: 192 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R513A: 123 ppm
Gul: min fuktkon con@25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R513A: 75 ppm
R407F: 168 ppm
R507A: 60 ppm
Husmateriale Messing
In scope of WEEE and contain batteries No
Kjølemidler uten olje R134a
R513A
Kobling innv./utv. Ekstern
Koblingsmateriale Messing
Koblingsstandard ISO 228-1
Koblingsstørrelse 1/2
Koblingsstørrelse [tommer] 1/2
Koblingstype G
Kuldemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
Maks. driftstrykk [bar] 35 bar
Maks. driftstrykk [psig] 500 psig
Mer informasjon: For o-ring
Product Name Description Seglassokkel
Produktgruppe Sight glasses
Produkttilbehør Nei
SCIP dossier nr. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Servicebar Nei
Smøremiddelkompatibilitet Oljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 175 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type SGRN
UK RoHS compliance Out of scope
UL godkjenningsfilnavn REF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
UL-godkjente kjølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality