Optyma™, OP-NL08MFXT2
114E2618
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruttovekt | 20.25 Kg |
Nettovekt | 18 Kg |
Volume | 50.7 Liter |
EAN | 5702428570428 |
Bruttovekt | 20.25 Kg |
Nettovekt | 18 Kg |
Volume | 50.7 Liter |
EAN | 5702428570428 |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 1 |
Bredde [mm] | 315 mm |
Bruksområder | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NL8.4 MF |
Description | OP-NL08MFXT2 |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressor strømtilførsel [V] | 230/1/50 |
Kondensatortype | BG_2 |
Kuldemidler | R134a |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 207 V |
Lengde [mm] | 432 mm |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 231 m³/h |
Model number | OP-NL08MFXT2 |
Mottakergodkjenning | CE |
Mottakervolum [L] | 0.8 L |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
RLA | 2.3 A |
Segmentbruk | Medie-returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 207 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 253 V |
Sugekoblingens størrelse [in] | 5/16 in |
Totalhøyde [mm] | 225 mm |
Type | Optyma™ T2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versjon | T2 |
Vifte hette/grilltype | Grill |
Viftebladstørrelse [mm] | 200 mm |
Viftediameter [mm] | 200 mm |
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks | 253 V |
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.19 A |
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 5 W |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 7 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Væskelinjekobling [in] | 1/4 in |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 1 |
Bredde [mm] | 315 mm |
Bruksområder | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NL8.4 MF |
Description | OP-NL08MFXT2 |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressor strømtilførsel [V] | 230/1/50 |
Kondensatortype | BG_2 |
Kuldemidler | R134a |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 207 V |
Lengde [mm] | 432 mm |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 231 m³/h |
Model number | OP-NL08MFXT2 |
Mottakergodkjenning | CE |
Mottakervolum [L] | 0.8 L |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
RLA | 2.3 A |
Segmentbruk | Medie-returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 207 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 253 V |
Sugekoblingens størrelse [in] | 5/16 in |
Totalhøyde [mm] | 225 mm |
Type | Optyma™ T2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versjon | T2 |
Vifte hette/grilltype | Grill |
Viftebladstørrelse [mm] | 200 mm |
Viftediameter [mm] | 200 mm |
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks | 253 V |
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.19 A |
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 5 W |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 7 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Væskelinjekobling [in] | 1/4 in |