Scroll compressor, MLZ021T4LP9A
121L8633
Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Bruttovekt | 34.01 Kg |
Nettovekt | 30.84 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675789 |
Bruttovekt | 34.01 Kg |
Nettovekt | 30.84 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675789 |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ021T4A |
Diameter [mm] | 165 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Ingen |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 53 N-m |
Godkjenning |
CE UKCA UL |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 415 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 457 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 3.63 kg |
Koblingstype | Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 342 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 414 V |
LRA | 45 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 9.5 A |
Model number | MLZ021T4LP9A |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization | Ingen |
Oil type | POE |
Oljeavløp | 1/4'' flare |
Oljelading [L] | 1.06 L |
Oljereferanse | 215PZ |
Pakkeantall | 1 |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 6.1 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
SCIP dossier nr. | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segmentbruk |
Kjøling MT Kjøling HT |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer og hylser |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 46.21 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 3/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 250 mm |
Tegningsnummer | 0XC6300B-1 |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 412 mm |
Type | MLZ021A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 379 mm |
Viklingsresistans 1-2 [Ohm] | 4.66 |
Viklingsresistans 1-3 [Ohm] | 3.42 |
Viklingsresistans 2-3 [Ohm] | 4.66 |
Viskositet [cP] | 46 cP |
Væskeinjeksjon | Nei |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ021T4A |
Diameter [mm] | 165 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Ingen |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 53 N-m |
Godkjenning |
CE UKCA UL |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 415 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 457 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 3.63 kg |
Koblingstype | Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 342 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 414 V |
LRA | 45 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 9.5 A |
Model number | MLZ021T4LP9A |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization | Ingen |
Oil type | POE |
Oljeavløp | 1/4'' flare |
Oljelading [L] | 1.06 L |
Oljereferanse | 215PZ |
Pakkeantall | 1 |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 6.1 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
SCIP dossier nr. | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segmentbruk |
Kjøling MT Kjøling HT |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer og hylser |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 46.21 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 3/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 250 mm |
Tegningsnummer | 0XC6300B-1 |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 412 mm |
Type | MLZ021A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 379 mm |
Viklingsresistans 1-2 [Ohm] | 4.66 |
Viklingsresistans 1-3 [Ohm] | 3.42 |
Viklingsresistans 2-3 [Ohm] | 4.66 |
Viskositet [cP] | 46 cP |
Væskeinjeksjon | Nei |