Scroll compressor, MLZ019T1LT9A
121L8719
Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 208-230/1/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 208-230/1/60, Packing format: Single pack
Bruttovekt | 34.556 Kg |
Nettovekt | 32.91 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424060893 |
Bruttovekt | 34.556 Kg |
Nettovekt | 32.91 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424060893 |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ019T1A |
Diameter [mm] | 165 mm |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Farge | Blå |
Fase | 1 |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 60 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Ingen |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 53 N-m |
Godkjenning |
CE UKCA UL |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapasitet på kondensator A | 45 µF |
Kapasitet på kondensator B | 145-175 µF |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 3.63 kg |
Koblingstype | Rotolock |
Kompressor strømtilførsel [V] | 208-230/1/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R507A R513A |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 208 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 187 V |
LRA | 96.7 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 25 A |
Model number | MLZ019T1LT9A |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 1.57 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 0.67 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Oil equalization | Ingen |
Oil type | POE |
Oljeavløp | 1/4'' flare |
Oljelading [L] | 1.06 L |
Oljereferanse | 215PZ |
Pakkeantall | 1 |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 16 A |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
Segmentbruk |
Kjøling MT Kjøling HT |
Slagvolum [cm3] | 43.51 cm³ |
Spenning på kondensator A [V] | 370 V |
Spenning på kondensator B [V] | 250 V |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 1/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 250 mm |
Tegningsnummer | 0XC6290B-1 |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 412 mm |
Type | MLZ019A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 379 mm |
Viskositet [cP] | 46 cP |
Væskeinjeksjon | Nei |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ019T1A |
Diameter [mm] | 165 mm |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Farge | Blå |
Fase | 1 |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 60 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Ingen |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 53 N-m |
Godkjenning |
CE UKCA UL |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapasitet på kondensator A | 45 µF |
Kapasitet på kondensator B | 145-175 µF |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 3.63 kg |
Koblingstype | Rotolock |
Kompressor strømtilførsel [V] | 208-230/1/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R507A R513A |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 208 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 187 V |
LRA | 96.7 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 25 A |
Model number | MLZ019T1LT9A |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 1.57 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 0.67 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Oil equalization | Ingen |
Oil type | POE |
Oljeavløp | 1/4'' flare |
Oljelading [L] | 1.06 L |
Oljereferanse | 215PZ |
Pakkeantall | 1 |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 16 A |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
Segmentbruk |
Kjøling MT Kjøling HT |
Slagvolum [cm3] | 43.51 cm³ |
Spenning på kondensator A [V] | 370 V |
Spenning på kondensator B [V] | 250 V |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 1/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 250 mm |
Tegningsnummer | 0XC6290B-1 |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 412 mm |
Type | MLZ019A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 379 mm |
Viskositet [cP] | 46 cP |
Væskeinjeksjon | Nei |