Antall starter per time [Maks] |
12 |
Brand technique |
Stempelkompressor |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MTZ036-4 |
Diameter [mm] |
224 mm |
Ekonomiser |
Nei |
Emballasjeformat |
Enkeltpakke |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrikk HP [bar] |
25 bar |
Fabrikk LP [bar] |
25 bar |
Family |
MTZ |
Farge |
Blå |
Fase |
3 |
Fitting sleeve |
ODF |
Fitting standard |
Rotolock |
Frekvens [Hz] |
50/60 |
Gauge port HPv |
Ingen |
Gauge port LP |
Schrader |
Glass mounting |
Gjenget |
Glassmoment [Nm] |
50 N-m |
GP LP moment [Nm] |
15 N-m |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] |
400 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] |
460 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] |
460 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] |
506 V |
Høytrykkside TS maks. |
150 °C |
Høytrykkside TS min. |
-35 °C |
Høyttrykkside volum |
0.3 L |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-beskyttelsesklasse |
IP55 (med kabelnippel) |
Kapasitetskontroll |
Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] |
2.5 kg |
Koblingstype |
Rotolock |
Kompressor strømtilførsel [V] |
400/3/50 460/3/60 |
Konfigurasjonskode |
Enkel |
Kuldemidler |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A R454A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] |
380 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] |
460 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] |
340 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] |
414 V |
Lavtrykkside TS maks. |
50 °C |
Lavtrykkside TS min. |
-35 °C |
Lavttrykkside volum |
7.5 L |
LRA |
38 A |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 bar |
MCC |
9 A |
Model number |
MTZ36JG4BVE |
Moment jord [Nm] |
3 N-m |
Momentstrøm [Nm] |
3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] |
15 N-m |
Motorbeskyttelse |
Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization |
3/8'' flare SAE |
Oljelading [L] |
0.95 L |
Oljereferanse |
175PZ |
Oljeutligningsmoment [Nm] |
30 N-m |
Pakkeantall |
1 |
Pakkebredde [mm] |
295 mm |
Pakkehøyde [mm] |
385 mm |
Pakkelengde [mm] |
330 mm |
Pakningsvekt [Kg] |
27 kg |
Power connections |
Spade |
Product Name Description |
Reciprocating compressor MTZ |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] |
2900 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] |
3500 rpm |
SCIP dossier nr. |
5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentbruk |
Kjøling MT |
Shipped fittings |
Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger |
Shipped instructions |
Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting |
Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver |
Shipped oil |
Første oljelading |
Slagvolum [cm3] |
60.47 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material |
- |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] |
5/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] |
1 1/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] |
263 mm |
Sylinder |
1 |
Tegningsnummer |
8501025f |
Teknologi |
Stempelfunksjon |
Test dif [bar] [Maks] |
30 bar |
Test HP [bar] [Maks] |
30 bar |
Test LP [bar] [Maks] |
25 bar |
Tilpasningsbemerkning |
(leveres kun som rotolock-versjon) |
Totalhøyde [mm] |
356 mm |
Type |
MTZ036 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] |
1/2 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] |
1 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] |
68 mm |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] |
5.92 Ohm |