
Relay
103N0015
Dette produktet er utgått.
PTC STARTER 220V 25ohm type S-IV 6,3mm
PTC STARTER 220V 25ohm type S-IV 6,3mm
Bruttovekt | 0.03 kg |
Nettovekt | 0.03 kg |
EAN | 5702424681012 |
Bruttovekt | 0.03 kg |
Nettovekt | 0.03 kg |
EAN | 5702424681012 |
Beskrivelse | PTC STARTER 220V 25ohm type S-IV 6,3mm |
Brand technique | Reciprocating accessories |
Koblingsstørrelse [mm] | 6.3 mm |
Koblingsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Koblingstype | Spadekobling |
Kompressormodell | FR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 25 Ohm |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] | 25 Ohm |
Spenning [V] | 230 V |
Type | Electrical component |
Typedesign | Relay |
Beskrivelse | PTC STARTER 220V 25ohm type S-IV 6,3mm |
Brand technique | Reciprocating accessories |
Koblingsstørrelse [mm] | 6.3 mm |
Koblingsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Koblingstype | Spadekobling |
Kompressormodell | FR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 25 Ohm |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] | 25 Ohm |
Spenning [V] | 230 V |
Type | Electrical component |
Typedesign | Relay |