
Relay
103N0003
Dette produktet er utgått.
PTC STARTER 115 replaced by 103N0026
PTC STARTER 115 replaced by 103N0026
Bruttovekt | 0.03 kg |
Nettovekt | 0.03 kg |
EAN | 5702424681043 |
Bruttovekt | 0.03 kg |
Nettovekt | 0.03 kg |
EAN | 5702424681043 |
Beskrivelse | PTC STARTER 115 replaced by 103N0026 |
Brand technique | Reciprocating accessories |
Koblingsstørrelse [mm] | 6.3 mm |
Koblingsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Koblingstype | Spadekobling |
Kompressormodell | FR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 5 Ohm |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] | 5 Ohm |
Spenning [V] | 115 V |
Type | Electrical component |
Typedesign | Relay |
Beskrivelse | PTC STARTER 115 replaced by 103N0026 |
Brand technique | Reciprocating accessories |
Koblingsstørrelse [mm] | 6.3 mm |
Koblingsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Koblingstype | Spadekobling |
Kompressormodell | FR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 5 Ohm |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] | 5 Ohm |
Spenning [V] | 115 V |
Type | Electrical component |
Typedesign | Relay |