Reciprocating compressor, NPT14RA
123B3703
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Bruttovekt | 12.6 Kg |
Nettovekt | 12.3 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424672898 |
Bruttovekt | 12.6 Kg |
Nettovekt | 12.3 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424672898 |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bruksområder | HBP |
Description | NPT14RA |
Discharge connection comments | Gummiplugg |
Discharge connection material | Kobber |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | P |
Farge | Svart |
Frekvens [Hz] | 50 |
Godkjenning | VDE |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 240 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 255 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 211 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkoblingsstrøm HST 50 Hz [A] | 21 A |
Innkoblingsstrøm HST [A] | 21 A |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.15 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220/1/50 |
Kondensatorkapasitans | 16 µF |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R290 |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 187 V |
LRA HST 50 Hz [A] | 21 A |
LRA HST [A] | 21 A |
MCC | 5.50 A |
Model number | NPT14RA |
Motortype | CSR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 5.75 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 4.5 |
Oil type | POE |
Oljekvantitet [cm3] | 400 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Pakketype | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 8.1 mm |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Segmentbruk | Kjøling MT |
Slagvolum [cm3] | 14.32 cm³ |
Spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 240 V |
Startkondensatorens kapasitans | 64-77 µF |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | Kobber |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 8.1 mm |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 125 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 20 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 217 mm |
Trykktilkoblingskommentarer | Gummiplugg |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 50 ° |
Type | NPT14 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 6.5 mm |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 121 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 0 ° |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 115 °C |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bruksområder | HBP |
Description | NPT14RA |
Discharge connection comments | Gummiplugg |
Discharge connection material | Kobber |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | P |
Farge | Svart |
Frekvens [Hz] | 50 |
Godkjenning | VDE |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 240 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 255 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 211 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkoblingsstrøm HST 50 Hz [A] | 21 A |
Innkoblingsstrøm HST [A] | 21 A |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.15 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220/1/50 |
Kondensatorkapasitans | 16 µF |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R290 |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 187 V |
LRA HST 50 Hz [A] | 21 A |
LRA HST [A] | 21 A |
MCC | 5.50 A |
Model number | NPT14RA |
Motortype | CSR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 5.75 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 4.5 |
Oil type | POE |
Oljekvantitet [cm3] | 400 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Pakketype | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 8.1 mm |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Segmentbruk | Kjøling MT |
Slagvolum [cm3] | 14.32 cm³ |
Spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 240 V |
Startkondensatorens kapasitans | 64-77 µF |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | Kobber |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 8.1 mm |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 125 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 20 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 217 mm |
Trykktilkoblingskommentarer | Gummiplugg |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 50 ° |
Type | NPT14 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 6.5 mm |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 121 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 0 ° |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 115 °C |