Intelligent rensesystem, IPS 8

084H5002

Dette produktet er utgått.

Deler inkludert: Bolter til flens; Sveiseflens; Pakning; Skruer til toppdeksel, Kuldemidler: R717

Produktdetaljer

Bruttovekt 114 Kilogram
Nettovekt 100 Kilogram
Volume 691.2 Liter
EAN 5714279888126

 

Antall per emballasjeformat 1 stk.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deler inkludert Bolter til flens
Pakning
Skruer til toppdeksel
Sveiseflens
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Out of scope
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 60 Hz
Godkjenning CE
Kapslingsgrad IP IP55
Koblingsstandard FLANGE, DIN-EN OR ANSI
Koblingsstørrelse [mm] 32 mm
Koblingsstørrelse [tommer] 1 1/4 in
Koblingstype Buttsveis
Kuldemidler R717
Maks. driftstrykk [bar] 40 bar
Max. purger electr conn points 8
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 43 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Produktgruppe Air purgers
Produktnavn Intelligent rensesystem
Produktspråk Engelsk
Produkttilbehør Air purger accessories
Produktversjon 01
Programvareversjon 4.13
Servicebar Air purger spare parts
Type IPS 8
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality