Heating Cables, VERIA Flex 20, 20 m, Supply voltage [V] AC: 230, 400 W

189B2002

Veria Flexicable 20 400W 20m

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.24 Kilogram
Čistá hmotnost 2.218 Kilogram
Objem 21.157 Liter
EAN 5703466184400

 

Aplikace Floor heating
Cold store
Sport fields
Pipe / tank frost protection
Bezolovnatý Ano
CE evaluated Yes
Certifikační společnost Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformační pevnost [N] 1500 N
Description Veria Flexicable 20 400W 20m
Délka kabelu [m] 20 m
Délka studenéhokonce [m] 2.3 m
EU RoHS compliance Yes
Hloubka balení [mm] 386 mm
Instalační teplota [°C] [min.] -5 °C
Izolace vodiče PEX
Kabel na bubnu Ne
Metráž Ne
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.] 90 °C
Ochrana proti UV záření Ne
Odpor kabelu [Ohm] 16.6
Pevnost v tahu [N] 120 N
Princip vytápění Odporový (sériový)
Produktová skupina Heating Cables
Provozní teplota [°C] [max.] 65 °C
Průměr kabelu [mm] 6.9 mm
Průměr ohybu [mm] [min.] 42 mm
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Studený konec Ano
Studený konec, množství 1
Studený konec, počet vodičů 3
Stínění kabelu Alufoil 100%
Tepelný výkon [W] 400 W
Typ VERIA Flex 20
Typ studeného konce DTCL
Třída krytí prvku IPX7
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Velikost studenéhokonce [mm²] 2.5 mm²
Verze produktu Ready-made
Vnější plášť PVC
Vnější plášť barva Žlutá
Výkon kabelu [W/m] 20 W/m
Výška balení [mm] 207 mm
Zpomalovač hoření Ano
Záruka [Year] 12
Šířka balení [mm] 386 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality