Thermostatic expansion valve, TE 2, R22/R407C

068Z3299

Temperature range [°C]: -40 - -15, MOP Point [°C]: -10, Pressure equalization: Externally equalized

Product details

총 중량 0.314 Kilogram
순중량 0.279 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702422123286

 

Capillary tube length [mm] 1500 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
MOP Point [°F] 14 °F
MOP 점 [psig] MOP 35
MOP 점 [°C] -10 °C
Parts included Bulb strap
Product group Expansion valves
Product Name Description Thermostatic expansion valve
Quantity per packing format 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R22/R407C
SCIP dossier no. c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product name T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Temperature range [°F] [max] 5 °F
Temperature range [°F] [min] -40 °F
Type TE 2
UA address UA_2L.png
과열도 설정 조절형
구분 Art. 4, par. 3
균압 외부 균압
균압관 사이즈 [in] 1/4 in
모세관 길이 [in] 59 in
방향 앵글식
배출구 사이즈 [in] 1/2 in
배출구 연결 유형 연납
본체재료 황동
부품 프로그램 이름 T2/TE2
서비스 가능 TXV 예비 부품
승인 EAC
LLC CDC TYSK
연결재료 황동
구리
온도 범위 [°C] [최대] -15 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in] 3/8 in
유체그룹 2
정격 용량 조건 범위 N [IMP] OS=10.8 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
정격 용량 조건 범위 N [SI] OS=6K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
정적 과열도(SS) [°C] 4 °C
정적 과열도(SS) [°F] 7.2 °F
제품 액세서리 TXV 액세서리
최대 작동 압력 [bar] 34 bar
최대 작동 압력 [psig] 500 psig
평형 연결 유형 연납
포장 형식 멀티 팩
흡입구 연결 유형 플레어

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality