Viser 182 produkt (er)

140F0415

Varmematter, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 1.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

EL: 1035302

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 2.00

140F0416

Varmematter, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 1.50 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

EL: 1035304

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 3.00

140F0417

Varmematter, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 2.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

EL: 1035306

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 4.00

140F0418

Varmematter, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 2.50 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

EL: 1035308

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 5.00

140F0419

Varmematter, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

EL: 1035310

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 6.00

140F0420

Varmematter, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.50 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

EL: 1035312

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 7.00

140F0421

Varmematter, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 4.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

EL: 1035314

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 8.00

140F0422

Varmematter, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 5.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

EL: 1035316

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 10.00

Vis: