Toont 90 product (en)
AMI 140 aan/uit-motor, Voedingsspanning [V] AC: 230, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, Motor voor tweepuntsregeling voor AB-QM DN 10-32
AMI 140 aan/uit-motor, Voedingsspanning [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, Motor voor tweepuntsregeling voor AB-QM DN 10-32
Microplatenwarmtewisselaar, MPHE D118L
Universeel, Max. werkdruk [psi]: 653, Aantal plaatjes: 140, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel