Reciprocating compressor, MTZ125HU9AVE
MTZ125-9VI
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380/3/60, Packing format: Single pack
Bruto gewicht | 70.75 Kilogram |
Netto gewicht | 67 Kilogram |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428661768 |
Bruto gewicht | 70.75 Kilogram |
Netto gewicht | 67 Kilogram |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428661768 |
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 50 N-m |
Aansluittype | Rotolock |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 3/4 in |
Brand technique | Zuigercompressor |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilinder | 4 |
Configuratiecode | Enkel |
Description | MTZ125-9 |
Diameter [mm] | 352 mm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MTZ |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frequentie [Hz] | 60 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] | 1 1/4 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 3/4 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 380 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 418 V |
Hoge zijde TS max. | 150 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] | 125 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 233 mm |
HP fabriek [bar] | 25 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (met kabelwartel) |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Koppel aarde [Nm] | 3 N-m |
Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
Koppel GP LP [Nm] | 15 N-m |
Koppel olievereffening [Nm] | 30 N-m |
Koppel vermogen [Nm] | 3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 10 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 342 V |
Lage zijde TS max. | 50 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
LP fabriek [bar] | 25 bar |
LRA | 150 A |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 30 A |
Model number | MTZ125HU9AVE |
Montage-opmerking | (wordt alleen geleverd met rotolock-versie) |
Motorbeveiliging | Inwendige overbelastingsbeveiliging |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Oliereferentie | 175PZ |
Olievereffening | 3/8" flare SAE |
Olievulling [l] | 3.9 L |
Product Name Description | Reciprocating compressor MTZ |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Segmentgebruik | Koeling MT |
Slagvolume [cm3] | 215.44 cm³ |
Stroomaansluitingen | Schroefverbindingen 10-32 UNF x 9,5 |
Technologie | Zuiger |
Tekeningnummer | 8504010f |
Test HP [bar] [max.] | 30 bar |
Test LP [bar] [max.] | 25 bar |
Testdif. [bar] [max.] | 30 bar |
Totale hoogte [mm] | 519 mm |
Type | MTZ125 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingsbreedte [mm] | 400 mm |
Verpakkingsgewicht [kg] | 71 kg |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Verpakkingshoogte [mm] | 720 mm |
Verpakkingslengte [mm] | 570 mm |
Verzonden bevestiging | Montagekit met doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen |
Verzonden fittingen | Soldeermoffen, rotolockmoeren en pakkingen voor zuig en pers |
Verzonden instructies | Installatie-instructies |
Verzonden olie | Initiële olieverversing |
Voeding compressor [V] | 380/3/60 |
Volume hoge zijde | 1.2 L |
Volume lage zijde | 31 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.86 Ohm |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1 1/8 in |
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 50 N-m |
Aansluittype | Rotolock |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 3/4 in |
Brand technique | Zuigercompressor |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilinder | 4 |
Configuratiecode | Enkel |
Description | MTZ125-9 |
Diameter [mm] | 352 mm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MTZ |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frequentie [Hz] | 60 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] | 1 1/4 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 3/4 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 380 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 418 V |
Hoge zijde TS max. | 150 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] | 125 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 233 mm |
HP fabriek [bar] | 25 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (met kabelwartel) |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Koppel aarde [Nm] | 3 N-m |
Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
Koppel GP LP [Nm] | 15 N-m |
Koppel olievereffening [Nm] | 30 N-m |
Koppel vermogen [Nm] | 3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 10 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 342 V |
Lage zijde TS max. | 50 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
LP fabriek [bar] | 25 bar |
LRA | 150 A |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 30 A |
Model number | MTZ125HU9AVE |
Montage-opmerking | (wordt alleen geleverd met rotolock-versie) |
Motorbeveiliging | Inwendige overbelastingsbeveiliging |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Oliereferentie | 175PZ |
Olievereffening | 3/8" flare SAE |
Olievulling [l] | 3.9 L |
Product Name Description | Reciprocating compressor MTZ |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Segmentgebruik | Koeling MT |
Slagvolume [cm3] | 215.44 cm³ |
Stroomaansluitingen | Schroefverbindingen 10-32 UNF x 9,5 |
Technologie | Zuiger |
Tekeningnummer | 8504010f |
Test HP [bar] [max.] | 30 bar |
Test LP [bar] [max.] | 25 bar |
Testdif. [bar] [max.] | 30 bar |
Totale hoogte [mm] | 519 mm |
Type | MTZ125 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingsbreedte [mm] | 400 mm |
Verpakkingsgewicht [kg] | 71 kg |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Verpakkingshoogte [mm] | 720 mm |
Verpakkingslengte [mm] | 570 mm |
Verzonden bevestiging | Montagekit met doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen |
Verzonden fittingen | Soldeermoffen, rotolockmoeren en pakkingen voor zuig en pers |
Verzonden instructies | Installatie-instructies |
Verzonden olie | Initiële olieverversing |
Voeding compressor [V] | 380/3/60 |
Volume hoge zijde | 1.2 L |
Volume lage zijde | 31 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.86 Ohm |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1 1/8 in |