Afdichtings materiaal |
NBR |
Aftap aansluiting type |
BSPP |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Debiet [gpm] [min.] |
220 gal/min |
Debiet [m³/h] [Min] |
50 m³/h |
Description |
MPE 70 |
Differential pressure LP in out [barg] [Max] |
0.74 barg |
Differential pressure LP in out [psig] [Max] |
10.7 psig |
Geluidsdrukniveau [dB(A)] |
85 dBA |
Grootte afvoeraansluiting [inch] |
1/4 in |
Grootte HP-ingangaansluiting [inch] |
3 in |
Grootte HP-uitgangaansluiting [inch] |
3 in |
HP outlet pressure [barg] [Min] |
40 barg |
HP outlet pressure [psig] [Min] |
580 psig |
HP uitgaand debiet [gpm] [max.] |
308 gal/min |
HP uitgaand debiet [m³/h] [max.] |
70 m³/h |
HP-ingangsdruk, met tussenpozen [barg] [min.] |
2 barg |
HP-ingangsdruk, intermitterend [psig] [min.] |
29 psig |
HP-uitgangsdruk [barg] [max.] |
83 barg |
HP-uitgangsdruk [psig] [max.] |
1200 psig |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Land van herkomst |
Denemarken |
LP in uit max. statische testdruk [barg] |
13 barg |
LP in uit max. statische testdruk [psig] |
189 psig |
LP inlet flow peak [gpm] |
462 gal/min |
LP inlet flow peak [m³/h] |
105 m³/h |
LP-ingangsdruk [barg] [max.] |
5 barg |
LP-ingangsdruk [psig] [max.] |
72 psig |
LP-ingangsdrukpiek [barg] |
10 barg |
LP-ingangsdrukpiek [psig] |
145 psig |
LP-uitgangsaansluitingsafmeting [inch] |
3 in |
Materiaaltype |
Duplex Super Duplex |
Mediatemperatuur [°C] [Max] |
40 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] |
2 °C |
Medium temperatuur [°F] [Max] |
104 °C |
Medium temperatuur [°F] [Min] |
36 °C |
Montage-oriëntatie |
Verticaal Bare shafted Horizontaal |
Nominaal vermogen [kW] |
18.5 kW |
Nominaal vermogen [pk] |
30 |
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] |
50 °C |
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] |
0 °C |
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] |
122 °F |
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] |
32 °F |
Onderhoud geschikt |
Ja |
Productbeschrijving |
MPE |
Productgroep |
Energy Recovery Device |
REACH kandidatenlijst stoffen |
No |
Smeringsdebiet bij 60 [m³/h] [max.] |
1.2 m³/h |
Smeringsdebiet bij 871 [gpm] [max.] |
5.3 gal/min |
Standaard afvoeraansluiting |
Metrisch |
Standaard HP-ingangaansluiting |
Victaulic |
Standaard HP-uitgangaansluiting |
Victaulic |
Standaard LP-afvoeraansluiting |
Victaulisch |
Startkoppel [Nm] [Max] |
90 N-m |
Startkoppel [Nmlbf*fl] [max.] |
66 lbf∙ft |
Statische testdruk HP in uit [barg] [max.] |
108 barg |
Statische testdruk HP in uit [psig] [max.] |
1566 psig |
Toelaatbaar werkdebiet LP-ingang [gpm] [max.] |
308 gal/min |
Toelaatbaar werkdebiet LP-ingang [m³/h] [max.] |
70 m³/h |
Toelaatbaar werkkoppel [lb-ft] [max.] |
11 lbf∙ft |
Toelaatbaar werkkoppel [Nm] [max.] |
15 N-m |
Toerental [tpm] [Max] |
875 rpm |
Toerental [tpm] [Min] |
625 rpm |
Type |
MPE 70 |
Type aanduiding |
MPE 70 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verschildruk HP in uit [barg] [max.] |
0.66 barg |
Verschildruk HP in uit [psig] [max.] |
9.6 psig |