aansluiting inlaat standaard |
Metrisch |
Afdichtings materiaal |
NBR |
Aftap aansluiting type |
Schroefdraad |
ATEX conformiteit |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Bodymateriaal |
Duplex |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Debiet [gpm] [max.] |
76.6 gal/min |
Debiet [gpm] [min.] |
43.6 gal/min |
Debiet [l/min] [max.] |
294.6 l/min |
Debiet [l/min] [min.] |
167.9 l/min |
Debiet [m³/h] [Max] |
17.6 m³/h |
Debiet [m³/h] [Min] |
10 m³/h |
Description |
APP 17/1200 Ex |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Geluidsdrukniveau [dB(A)] |
84 dBA |
Grootte afvoeraansluiting [inch] |
1/4 in |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingangaansluitingsafmeting (metrisch) |
M52 |
Ingangsdruk [barg] [max.] |
5 barg |
Ingangsdruk [barg] [min.] |
2 barg |
Ingangsdruk [psig] [max.] |
72.5 psig |
Ingangsdruk [psig] [min.] |
29 psig |
Ingangsdrukpiek [barg] [max.] |
10 barg |
Ingangsdrukpiek [psig] [max.] |
145 psig |
Land van herkomst |
Denemarken |
Mediatemperatuur [°C] [Max] |
50 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] |
2 °C |
Medium temperatuur [°F] [Max] |
122 °C |
Medium temperatuur [°F] [Min] |
36 °C |
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] |
50 °C |
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] |
0 °C |
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] |
122 °F |
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] |
32 °F |
Onderhoud geschikt |
Ja |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
22x13,2x18,3 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
562x336x466 |
Productbeschrijving |
APP pumps |
Productgroep |
Pump |
REACH kandidatenlijst stoffen |
No |
Slagvolume [cm³/rev] |
253.3 cm³/rev |
Slagvolume [inch³/rev] |
15.46 in³/rev |
Standaard afvoeraansluiting |
BSPP |
Standaard uitgang aansluiting |
Metrisch |
Toerental [tpm] [Max] |
1200 rpm |
Toerental [tpm] [Min] |
700 rpm |
Toerental continu [tpm] [min.] |
700 rpm |
Type |
APP 16-19+22 |
Type aanduiding |
APP 17/1200 Ex |
Type inlaataansluiting |
Schroefdraad |
Type uitlaat aanlsuiting |
Schroefdraad |
Uitgang aansluitmaat (metrisch) |
M52 |
Uitgangsdruk [barg] [max.] |
83 barg |
Uitgangsdruk [barg] [min.] |
10 barg |
Uitgangsdruk [psig] [max.] |
1200 psig |
Uitgangsdruk [psig] [min.] |
145 psig |
UK RoHS compliance |
Out of scope |