APP 19/1500

180B3252

Debiet [gpm] [max.]: 82.100, Debiet [l/min] [max.]: 315.90, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 70, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1015, Toerental [tpm] [Max]: 1500, Toerental [tpm] [Min]: 700

Productdata

Bruto gewicht 106.2 Kilogram
Netto gewicht 78 Kilogram
Volume 250.487 Liter
EAN 5715162668467

 

aansluiting inlaat standaard Metrisch
Afdichtings materiaal NBR
Aftap aansluiting type Schroefdraad
ATEX conformiteit No
Bodymateriaal Duplex
China RoHS compliance Out of scope
Debiet [gpm] [max.] 82.1 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 36.4 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 315.9 l/min
Debiet [l/min] [min.] 140.2 l/min
Debiet [m³/h] [Max] 18.9 m³/h
Debiet [m³/h] [Min] 8.4 m³/h
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 84 dBA
Grootte afvoeraansluiting [inch] 1/4 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting (metrisch) M52
Ingangsdruk [barg] [max.] 5 barg
Ingangsdruk [barg] [min.] 2 barg
Ingangsdruk [psig] [max.] 72.5 psig
Ingangsdruk [psig] [min.] 29 psig
Ingangsdrukpiek [barg] [max.] 10 barg
Ingangsdrukpiek [psig] [max.] 145 psig
Land van herkomst Denemarken
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °C
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Onderhoud geschikt Ja
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Productbeschrijving APP pumps
Productgroep Pump
REACH kandidatenlijst stoffen No
Slagvolume [cm³/rev] 219.7 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev] 13.41 in³/rev
Standaard afvoeraansluiting BSPP
Standaard uitgang aansluiting Metrisch
Toerental [tpm] [Max] 1500 rpm
Toerental [tpm] [Min] 700 rpm
Toerental continu [tpm] [min.] 700 rpm
Type APP 16-19+22
Type aanduiding APP 19/1500
Type inlaataansluiting Schroefdraad
Type uitlaat aanlsuiting Schroefdraad
Uitgang aansluitmaat (metrisch) M52
Uitgangsdruk [barg] [max.] 70 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.] 10 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.] 1015 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.] 145 psig
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality