MCD201007T6CV1

175G5198

MCD201007T6CV1
VLT® Soft Starter MCD (201) Serie
7 kW 18A:4-6: 354
3-fasen, 200-575 VAC
Stuurspanning: 24 VAC/VDC
(A) A

Modelcode: MCD201007T6CV1

Productdata

Bruto gewicht 2.1 kg
Netto gewicht 2.1 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098381

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
(MCD) VLT® Soft Satrter MCD Soft Starter
MCD Serie 201 (201) Serie
MCD200 Vermogen 007 7 kW 18A:4-6: 354
Fase T 3-fasen
Netspanning 6 200-575 VAC
Stuurspanning CV1 24 VAC/VDC
Bouwgrootte A (A) A
Typecode deel 1 MCD201007T6CV1
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Modelcode 01 MCD201007T6CV1
Berekend brutogewicht [kg] 2.7
Berekend nettogewicht [kg] 2.2
Installatie van orderregel B901