Aansluitstandaard |
DIN 2635/2512-F EN 1092-1 EN 10220 |
Afmeting uitgang aansluiting [mm] |
50 mm |
Bodymateriaal |
Staal |
Categorie |
III |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Goedkeuring |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingangaansluitingsafmeting [inch] |
4 in |
Ingangaansluitingsafmeting [mm] |
100 mm |
Kleur verf |
Roodbruin |
Koelmiddel(en) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Mantelvolume [gal US] |
2.17 gal |
Mantelvolume [l] |
8.2 L |
Max. Werkdruk [bar] |
25 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
363 psig |
Meer informatie |
2 ext. aansl. (aftap/veref.) |
Netto volume [gal US] |
1.69 gal |
Netto volume [l] |
6.4 L |
Nominale cap.-condities [IMP] |
R717: Temp. 14 - 95 °F |
Nominale cap.-condities [SI] |
R717: Temp. -10 - 35 °C |
Nominale capaciteit R717 [kW] |
400 kW |
Nominale capaciteit R717 [TR] |
114 TR |
Onderhoud geschikt |
Reserveonderdelen vlotter exp. klep |
Product Name Description |
Vlotterklep |
Productaccessoires |
Toebehoren vlotter exp.klep |
Productbeschrijving |
Vlotterklep |
Productgroep |
Liquid level regulating valves |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Side branch 1 conn. size [in] |
3/8 |
Side branch 2 conn. size [in] |
1/2 |
Side branch Int/Ext |
External |
Temperatuurbereik [°C] [Max] |
80 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] |
176 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] |
-58 °F |
Type |
HFI 050 FD |
Type inlaataansluiting |
Flens |
Type uitlaat aanlsuiting |
Stomplas |
Uitgang aansluitmaat [inch] |
2 in |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ventiel constante |
33.58 |
Verpakking |
Enkelvoudige verpakking |
Verstuivermaat [mm] |
40 mm |
Vloeistof volumebereik [gal US] [max.] |
1.22 gal |
Vloeistof volumebereik [gal US] [min.] |
0.42 gal |
Vloeistof volumebereik [l] [max.] |
4.6 L |
Vloeistof volumebereik [l] [min.] |
1.6 L |
Vloeistofgroep |
1 2 |