Handbediende regelklep, REG-SB 10, Staal

148B5107

Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 10.0, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 10.0, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 0.600, Max. Werkdruk [bar]: 52.0, Uitrusting: Kap

Productdata

Bruto gewicht 0.642 Kilogram
Netto gewicht 0.43 Kilogram
Volume 1.698 Liter
EAN 5702428471169

 

Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Afmeting uitgang aansluiting [mm] 10 mm
Bodymateriaal Staal
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 0.7 gal/min
Doorlaatoppervlak [inch2] 0.024 in²
Doorlaatoppervlak [mm2] 16 mm²
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Goedkeuring CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Hals Standard
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/8 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm] 10 mm
Kleur verf Roodbruin
Koelmiddel(en) R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Kv-waarde [m³/h] 0.6 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 52 bar
Max. Werkdruk [psig] 754 psig
Merk SVL Flexline
Naam onderdelenprogramma REG-SA / REG-SB
Onderhoud geschikt SVL Flexline-reserveonderdelen
Product Name Description Handbediende regelklep
Productaccessoires SVL Flexline-toebehoren
Productbeschrijving Handregelklep
Productgroep Shut-off and regulating valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Haaks
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -76 °F
Type REG-SB 10
Type inlaataansluiting Stomplas
Type uitlaat aanlsuiting Stomplas
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/8 in
Uitrusting Kap
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielversie Standaardversie
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1
2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality