7DA-026150-000070153

137G1492

NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E6+MASG+ARFIFF03
Vacon Active-Front-End-unit
380-500 VAC, 261 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: E6,CANopen
Manual: Engels
Frame 09 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E6+MASG+ARFIFF03

Productdata

Bruto gewicht 68 kg
Netto gewicht 67 kg
Volume 0 l
EAN 5715253274188

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXA Active-Front-End-unit
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0261 261 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie 2 AFE-module, geen LCL
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C D7 D7,Netspanningsmeetingkaart
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E E6 E6,CANopen
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie +MASG Licentie Grid Converter
Applicatie +ARFIFF03 Netconverter NXA, NXI, NXP
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FI09 Frame 09 INU
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DA-026150
Typecode deel 2 -000070153
Verkooptekst FI0902615-0T
Modelcode 01 NXA02615-A0T02SG-
Modelcode02 A1A2D700E6
Modelcode03 +MASG
Modelcode04 +ARFIFF03
Berekend nettogewicht [kg] 67
Berekend brutogewicht [kg] 68
Motorverm lage overbel [kW] 175
Motorverm hoge overbel [kW] -
Afmetingen BxHxD [mm] 239X1030X372
Continue stroom (NO) [A] 261
Continue stroom (HO) [A] 205
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DA-026150
controleer op volledigheid OK
Salescode part 2 A1A2D700E6
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality