7DI-016850-000095325

137G1000

NXI01685-A0T0ISG-A1A2D700E7+MASG+ARFIFF03
Vacon NXI Inverterunit
380-500 VAC, 168 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: E7,DeviceNet
Manual: Engels
Frame 09 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXI01685-A0T0ISG-A1A2D700E7+MASG+ARFIFF03

Productdata

Bruto gewicht 68 kg
Netto gewicht 67 kg
Volume 0 l
EAN 5715253269207

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXI NXI Inverterunit
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0168 168 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie I INU, geen laadcircuit
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C D7 D7,Netspanningsmeetingkaart
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E E7 E7,DeviceNet
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie +MASG Licentie Grid Converter
Applicatie +ARFIFF03 Netconverter NXA, NXI, NXP
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FI09 Frame 09 INU
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DI-016850
Typecode deel 2 -000095325
Verkooptekst FI0901685-0T
Modelcode 01 NXI01685-A0T0ISG-
Modelcode02 A1A2D700E7
Modelcode03 +MASG
Modelcode04 +ARFIFF03
Berekend nettogewicht [kg] 67
Berekend brutogewicht [kg] 68
Motorverm lage overbel [kW] 90
Motorverm hoge overbel [kW] 75
Afmetingen BxHxD [mm] 239X1030X372
Continue stroom (NO) [A] 170
Continue stroom (HO) [A] 140
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DI-016850
controleer op volledigheid OK
Salescode part 2 A1A2D700E7
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality