7DP-016850-000031423

136Z5450

NXP01685-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 168 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: E6,CANopen
Manual: Engels
Frame 05 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP01685-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

Productdata

Bruto gewicht 41 kg
Netto gewicht 40 kg
Volume 0 l
EAN 5714853244553

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie W Vloeistofkoeling
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0168 168 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie I INU, geen laadcircuit
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E E6 E6,CANopen
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie +DCD3 DC/DC-omvormer; Uuit,max>75%
Toepassing +ADFIF101 Appl.sw ADFIF101 NXP, NXI
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte CH05 Frame 05 vloeistofkoel.
Vermogensklasse 90K 90 kW/125 pk
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-016850
Typecode deel 2 -000031423
Verkooptekst CH0501685-0T
Modelcode 01 NXP01685-A0T0IWG-
Modelcode02 A1A20000E6
Modelcode03 +DCD3
Modelcode04 +ADFIF101
Berekend nettogewicht [kg] 40
Berekend brutogewicht [kg] 41
Motorverm lage overbel [kW] 90
Motorverm hoge overbel [kW] -
Afmetingen BxHxD [mm] 246X553X264
Continustroom (I nom) (NO)[A] 153
Continustroom (I nom) (HO)[A] 112
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DW-016850-118H8M
Voorraadcode 7DP-016850
controleer op volledigheid OK
Calculated Net Weight 40
Help Counter 1
Installatie van orderregel B503