MCD60042BT5S1X20CV2

136G7347

MCD60042BT5S1X20CV2

MCD60042BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Met int. bypasscontactor
(0042) 42 A, (5) Driefase 200-525 V AC
(S1) Framegrootte 1, (20) IP20
Control Voltage: 110~120 VAC of 220~240 VAC
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: MCD60042BT5S1X20CV2

Productdata

Bruto gewicht 4.9 kg
Netto gewicht 4.9 kg
Volume 17.589 l
EAN 5710108638221

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Group MCD MCD softstarterserie
MCD Series 6 (6) 600-serie
Current Rating 0042 (0042) 42 A
Bypass B (B) Met int. bypasscontactor
Fase T Driefase
Mains Voltage 5 (5) Driefase 200-525 V AC
Enclosure S1 (S1) Framegrootte 1
Performance X (X) Gereserveerd
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV2 110~120 VAC of 220~240 VAC
Typecode deel 1 MCD60042BT5S1X20CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Modelcode 01 MCD60042BT5S1X20CV2
Berekend brutogewicht [kg] 5.4
Berekend nettogewicht [kg] 4.8
ECCN EU EAR99
ECCN US EAR99
Installatie van orderregel B901
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality