OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX

134U8079

OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienic, max 2.3 KW (V210),
31.13, 40 mm, Stainless steel,
Without CSA/UL, Vertical, motor up, Without brake,
Motor+plug+conn, no cable

Modelcode: OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX

Productdata

Bruto gewicht 26 kg
Netto gewicht 25 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108041199

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep OGD VLT® OneGearDrive
Product Variant H Hygiënisch
Type reductor K Reductor met konisch tandw
Grootte 2 V210
Overbrengingsverhouding 31K13 31.13
Soort uitgaande as 1 Holle as
Diameter uitgaande as 40 40 mm
Materiaal uitgaande as 2 Roestvrij staal
Motorgrootte L06 max 2.3 KW (V210)
Reserved RX RX (RX) Gereserveerd
Motoraansluitning S2 Motor+plug+conn. no cable
Connector positie 1 Boven
Inbouwpositie P3 Verticaal, motor omhoog
Oppervlakte coating A Aseptisch
RAL kleur-code 9010 Standaard wit
Smeermiddel H1 Olie tbv voedingsindustrie
Rem BXXX Zonder Rem
CSA / UL X Zonder CSA/UL
Gereserveerd A X Gereserveerd A
Gereserveerd B X Gereserveerd B
Gereserveerd C X Gereserveerd C
Typecode deel 1 OGDHK231K131402L06RXS21P3
Typecode deel 2 A9010H1BXXXXXXX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Modelcode 01 OGDHK231K131402L06RXS21P3
Modelcode 02 A9010H1BXXXXXXX
Berekend brutogewicht [kg] 26
Berekend nettogewicht [kg] 25
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality