OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX

134U8078

OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
14.13, 40 mm, Mild steel,
Without CSA/UL, Horiz., conn. up or down, 180V DC brake (400V AC),
Terminal Box

Modelcode: OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX

Productdata

Bruto gewicht 27 kg
Netto gewicht 26 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108041229

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep OGD VLT® OneGearDrive
Product Variant S Standaard
Type reductor K Reductor met konisch tandw
Grootte 2 V210
Overbrengingsverhouding 14K13 14.13
Soort uitgaande as 1 Holle as
Diameter uitgaande as 40 40 mm
Materiaal uitgaande as 1 Standaard staal
Motorgrootte L06 max 2.3 KW (V210)
Reserved RX RX (RX) Gereserveerd
Motoraansluitning TB Klemmenkast
Connector positie 1 Boven
Inbouwpositie P2 Horizontaal, aansl. onder
Oppervlakte coating S Standaard
RAL kleur-code 9010 Standaard wit
Smeermiddel H1 Olie tbv voedingsindustrie
Rem B180 180V DC rem (400V AC)
CSA / UL X Zonder CSA/UL
Gereserveerd A X Gereserveerd A
Gereserveerd B X Gereserveerd B
Gereserveerd C X Gereserveerd C
Typecode deel 1 OGDSK214K131401L06RXTB1P2
Typecode deel 2 S9010H1B180XXXX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Modelcode 01 OGDSK214K131401L06RXTB1P2
Modelcode 02 S9010H1B180XXXX
Berekend brutogewicht [kg] 27
Berekend nettogewicht [kg] 26
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality