FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXAX

134U3011

Frequentieomvormers
FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
2,2 kW / 3,0 HP, Driefase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC cat C3 (200/400V)
Remchopper, Geen display
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsopties
Standaard met Modbus
Frame grootte: K1
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXAX

Productdata

Bruto gewicht 3.05 kg
Netto gewicht 2.62 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107990306

VLT® Midi Drive FC 280

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Vermogensklasse P2K2 2,2 kW / 3,0 HP
Spanning T4 Driefase 380-480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H2 EMC cat C3 (200/400V)
Rem & stop B Remchopper
Display X Geen display
Coating C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsopties
Aanpassing A X Geen aanpassing
Aanpassing B X Geen aanpassing
Speciale versie SXXX Nieuwste versie
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
Stuurkaart AX Standaard met Modbus
Framegrootte K1 K1
Typecode deel 1 FC-280P2K2T4E20H2BXC
Typecode deel 2 XXXSXXXXAX
Product Catalog NO_VIEW Geen ontwikkeling
Berekend brutogewicht [kg] 2.8
Berekend nettogewicht [kg] 2.5
Intermitt stroom (HO) [A] 8.5
Intermitt stroom (HO) [A] 8.5
Continustroom (I nom) (HO)[A] 5.3
Continustroom (I nom) (HO)[A] 4.8
Max. vermogensverlies HO [W] 74
kVA 3.7
Vermogen 160% (HO) [kW] 2.2
Hoogte (mm) 210
Breedte zonder C optie (mm) 75
Diepte (mm) 168
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-280P2K2T4E20H2BXC
Modelcode02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality