FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2986

Frequentieomvormers
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
7,5 kW / 10 HP, Driefase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC cat C1 (200V) / C2 (400V)
Remchopper, Geen display
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsopties
Standaard met Modbus
Frame grootte: K3
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Productdata

Bruto gewicht 5.26 kg
Netto gewicht 4.71 kg
Volume 21.28 l
EAN 5710107990054

VLT® Midi Drive FC 280

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Vermogensklasse P7K5 7,5 kW / 10 HP
Spanning T4 Driefase 380-480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 EMC cat C1 (200V) / C2 (400V)
Rem & stop B Remchopper
Display X Geen display
Coating C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsopties
Aanpassing A X Geen aanpassing
Aanpassing B X Geen aanpassing
Speciale versie SXXX Nieuwste versie
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
Stuurkaart AX Standaard met Modbus
Framegrootte K3 K3
Typecode deel 1 FC-280P7K5T4E20H1BXC
Typecode deel 2 XXXSXXXXAX
Product Catalog NO_VIEW Geen ontwikkeling
Berekend brutogewicht [kg] 4.9
Berekend nettogewicht [kg] 4.6
Intermitt stroom (HO) [A] 24.8
Intermitt stroom (HO) [A] 24.8
Continue stroom (HO) [A] 15.5
Continustroom (I nom) (HO)[A] 14
Max. vermogensverlies HO [W] 192.8
kVA 10.7
Vermogen 160% (HO) [kW] 7.5
Hoogte [mm] 272.5
Breedte zonder C-optie [mm] 115
Diepte [mm] 168
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-280P7K5T4E20H1BXC
Modelcode02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality