134U2985
Frequentieomvormers
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
5,5 kW / 7,5 HP, Driefase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC cat C1 (200V) / C2 (400V)
Remchopper, Geen display
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsopties
Standaard met Modbus
Frame grootte: K2
Andere opties volgens modelcode
Voor een nauwkeurige en efficiënte motorregeling voor machinebouwers in de levensmiddelen- en drankenindustrie, goederentransportsector en de verwerkende industrie is de VLT® Midi Drive ideaal. Hij is sterk op het gebied van regelprestaties, functionele veiligheid en flexibele veldbuscommunicatie. De VLT® Midi Drive is ontworpen voor compatibiliteit met de VLT® 2800. De afmetingen, connectors, kabellengtes en setupsoftware maken het eenvoudig om hem in te bouwen in een bestaand frequentieregelaarpaneel.
Opmerking: De FC 280 is niet uitgerust met een LCP-display of geheugenmodule. Bestel het LCP, de geheugenmodule en de montageadapterplaten voor de VLT 2800 afzonderlijk als accessoires.