Aanbevelingen medium |
Drinking Water&Heating ECO/SS |
aansluiting inlaat standaard |
ISO 228-1 |
Aansluiting inwendig/uitwending |
Inwendig |
Aansluitmaat [in] |
1 |
Aansluitmateriaal |
Eco-messing |
Aansluitstandaard |
ISO 228-1 |
Aansluittype |
G |
Aantal wegen |
2/2 |
Actuator |
BW |
Actuator grootte |
13.5 mm |
Actuator grootte [inch] |
0.53 in |
Actuator systeem [mm] |
13.5 mm |
Afdichtings materiaal |
EPDM |
Application |
Open |
Bodymateriaal |
Eco-messing |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] |
12.7 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] |
25 mm |
Drukverschilbereik [bar] [Max] |
10 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Fractie doorlaatgrootte [inch] |
1 in |
Functie |
NC |
Geschatte tijd om te openen, water [ms] |
300 ms |
Goedkeuring |
ACS PZH RISE SINTEF WRAS |
Goedkeuring opmerkingen |
WRAS (0 – 70°C) |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
12 pc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingangsgrootte [inch] |
1 in |
Interne/externe inlaat |
Inwendig |
Interne/Externe uitlaat |
Inwendig |
Kv-waarde [m³/h] |
11 m³/h |
Max. medium viscositeit [cSt] |
50 cSt |
Max. testdruk [bar] |
15 bar |
Max. testdruk [psig] |
217.5 psig |
Max. Werkdruk [bar] |
10 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
145 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] |
90 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] |
-30 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] |
194 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] |
-22 °F |
Naam onderdelenprogramma |
EV220BW 15 - 50 |
Omgevingstemperatuur max. [°C] |
80 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] |
176 °F |
Onderhoud geschikt |
Reserveonderdelen magneetklep |
Opmerkingen mediumtolerantie |
Licht agressieve media |
Product Name Description |
Magneetklep |
Productaccessoires |
Toebehoren magneetklep |
Productgroep |
Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Specificatie sleutel |
EV220BW 25BE G 1E NC000 |
Standaard uitgang aansluiting |
ISO 228-1 |
Stroomrichting |
Unidirectioneel |
Stroomrichtingindicator |
Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Type |
EV220BW |
Type aanduiding |
EV220BW 25 |
Type inlaataansluiting |
G |
Type uitlaat aanlsuiting |
G |
Uitgangsgrootte [inch] |
1 in |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vereffeningsdoorlaat openen/sluiten |
Optionele vereffeningsdoorlaat |
Verpakking |
Multi-verpakking |
Verschildruk [bar] [min.] |
0.3 bar |
Verschildruk [psi] [max.] |
145 psi |
Verschildruk [psi] [min.] |
4.351 psi |
Werking |
Servogestuurd (membraan) |