70-AC3L00172W04A221BM25-000073895

132N6259

Frequency Converter
VACON0020-3L-0017-2+EMC2+QPESMI04-0017-2+IP21+EMC2
Vacon 020
3-fasenetvoeding, 208-240 VAC
17 A, IP 21, EMC 2-klasse
DBIN, 50 Hz, MI04
Other options according to Model code

Modelcode: VACON0020-3L-0017-2+EMC2+QPES

Productdata

Bruto gewicht 8 kg
Netto gewicht 7 kg
Volume 0 l
EAN 5715253103129

Vacon 0010/20

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep VACON Vacon
Productreeks 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Klantspecifiek +BM25 Vacon0020 product
Regionaal -R00 Internationaal
Ingang -3L 3-fasenetvoeding
Spanning -2 208-240 VAC
Stroom -0017 17 A
BESCHRIJVING STROOM 17,5 AMP
API-selectie +SM20 API voor Vacon0020
E-slot optiekaart +SE00 Geen optie
Montage -DM Drive Module
Behuizing +IP21 IP 21
EMC-niveau +EMC2 EMC 2-klasse
Behuizing accessoire A +QPES PE-plaatset
Behuizing accessoire B +Q000 Geen extra optie
Documentatietaal +DLUK Engels
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Taal op etiket +LLUK Engels
Sw-pakket +F0107 VACON 20 softwarepakket
Applicatie +A0000 Geen speciale applicatie
Rem +DBIN DBIN
Eenheden op display +LSSI Metrische meeteenheden
50/60Hz-instelling +LS50 50 Hz
Parameterset +L0000 Geen parameterset
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
UL-keur +GAUL UL-keur
CE-markering +GACE CE-markering
C-Tick-keur +GACT C-Tick-keur
KC-keur +GAKC KC-keur
Standaardgarantie +WT01 12/18 maanden
Framegrootte MI04 MI04
Typecode deel 1 70-AC3L00172W04A221BM25
Typecode deel 2 -000073895
Modelcode 01 VACON0020-3L-0017-2
Modelcode03 +EMC2+QPES
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Salestext MI04-0017-2+IP21+EMC2
Berekend nettogewicht [kg] 7
Berekend brutogewicht [kg] 8
Motorverm hoge overbel [kW] 4
Afmetingen BxHxD [mm] 165 X 370 X 165
Continustroom (I nom) (NO)[A] 3.7
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Help Counter 1
PREFIX IN VOORRAADCODE 70- PREFIX VOOR VXS020
FRAMETYPE VXS020 A Frametype A
Recommended Plant ERR01
controleer op volledigheid OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality